Publicar produtos
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
    Nola

    Work Desk table

    Traduzido por Google,

    O Work Desk foi projetado para funcionar em muitos ambientes diferentes. Pátios e terraços de empresas, em parques ou entre edifícios no ambiente público. As mesas estão disponíveis em duas alturas diferentes e também incluem costas e laterais levantadas para privacidade. Work Desk é desenvolvido em colaboração com Superlab e Charlotte Petersson Troje.

    Especificação
    • Dimensions and weight

      Width: 110 cm
      Height: 120 cm
      Depth: 68 cm

      Materials

      Zinc plated and powder coated steel.
      Stainless Steel.
      High pressure laminate black core Lami Compact.

      Pulverlack satin glans 30 satin.

      Standard coloursRAL 6034


      Product number

      U19-25TWork Desk, sitting height

      U05-25T/STÅ Work Desk, standing height

      Additional description number

      C for other colors, powdercoat only

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Maintenance:

      Download our general maintenance advice

      Variants:

      Desk in either sitting or standing

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawork-desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)675
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)