Publicar produtos
Work Lounge chair
Work Lounge chair
Work Lounge chair
    Nola

    Work Lounge chair

    Traduzido por Google,

    O Work Lounge é uma resposta à rápida expansão da sociedade e à necessidade de locais de trabalho ao ar livre funcionais e práticos. Uma estação de trabalho com assento giratório em espuma macia e seca, com mesa ajustável para laptop. As peças também contam com um encosto extra alto, mas levemente transparente, para uma sensação de privacidade. O Work Lounge é desenvolvido em colaboração com Superlab e Charlotte Petersson Troje.

    Especificação
    • Dimensions and weight:

      Width with table: 91 cm. Depth: 69 cm. Hight: 145 cm. Seat hight: 44 cm. Weight: 50 kg

      Materials:

      Powder coated Steel.

      Laminate.

      Dry Foam.

      Galvanized and powder-coated steel, table top in laminate and seat in Dry Foam.

      Standard colours:

      Product number:

      U19-20 Work Lounge, Chair

      Additional description number:

      C = Optional colored steel

      X = Table Top in laminate / steel

      Assembly and placement:

      The armchair is delivered assembled.

      Bolts above ground, in floors or cast-in-place foundations.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary.

      Variants:

      Will be updated.

      Examples:

      Courtyards, roof terraces, foyers, libraries

      Character:

      High and embracing swivel chair with upholstered cushion and side table for breaks or outdoor work.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawork-lounge
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1450
    • Largura (mm)910
    • Profundidade (mm)690
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)