Publicar produtos
Africa
Africa
Africa
    Novacolor

    Africa

    Traduzido por Google,
    A África permite obter efeitos cromáticos aveludados e sensações visuais e táteis, perfeitamente alinhados com as tendências de ponta na decoração de interiores modernos. É um acabamento decorativo para interiores, com pigmentos metálicos suaves que criam jogos únicos de luz e sombras.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Africa sensitively reduces the formaldehyde concentration in the surrounding environment, as tested per the specific law ISO 16000-23. Africa represents the expression of Novacolor Green Approach. To reduce the carbon footprint, Africa is formulated with a special binder. Based on a mass balance approach, fossil raw materials in production are replaced with sustainable biomass.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAfrica
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMetallics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos