Publicar produtos
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
CalceCruda
    Novacolor

    CalceCruda

    Traduzido por Google,
    CalceCruda é um revestimento decorativo microporoso, de natureza mineral, com uma forte conotação natural que contribui ativamente para o conforto habitacional.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • CalceCruda is formulated on the specific properties of lime hydrate, purified clay, selected marbles and natural sands, which when appropriately balanced, allow excellent workability and moldability. The clay component creates a network structure of particles, adjusts processing times and improves the workability of the product. The presence of cellulose fibres strengthens and reinforces the structure, thus contributing to the realisation of greater thicknesses in synergy with the other components. CalceCruda allows the attainment of top quality finishes with crinkled effect, with soft and warm colours, at the same time providing an elegant decoration for interior surfaces.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCalceCruda
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMinerals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes