Publicar produtos
Luce_Wall Painting
Luce_Wall Painting
    Novacolor

    Luce_Wall Painting

    Traduzido por Google,
    Luce_Wall Painting é um acabamento decorativo para interiores com efeitos metálicos suaves e suaves; é feito de cargas selecionadas que garantem elegantes jogos de luzes e sombras. O tamanho e tipo dessas cargas metálicas fazem da Luce_Wall Painting um acabamento decorativo muito elegante e de última geração, não invasivo, perfeitamente alinhado com as últimas e mais estilosas tendências em Design de Interiores.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Luce_Wall Painting permits to achieve innovative chromatic solutions and visual and tactile sensations which make the surrounding locations surprisingly in line with the most modern trend of Interior Design. Luce_Wall Painting is an easy-to-apply product and allows both the professionals and the private decorators to easily achieve high-quality effects.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLuce-wall-painting
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMetallics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos