Publicar produtos
Antiche Patine
Antiche Patine
Antiche Patine
    Novacolor

    Antiche Patine

    Traduzido por Google,
    Antiche Patine é um veículo transparente feito de copolímeros de acrílico e estireno, resinas de siloxano e aditivos especiais. A formulação particular de Antiche Patine permite a aplicação em múltiplos suportes, como superfícies sintéticas, minerais e siloxânicas para velaturas interiores e exteriores. Permite obter efeitos cromáticos vibrantes e transparentes, com a possibilidade de obter diferentes nuances e tonalidades dependendo das cores e da técnica de aplicação. Decoração de interiores clássicos e modernos.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Special finishing coat for exterior facades in historical town and country areas, in respect of the historical heritage. Finishing coat for synthetic facades, where highly prestigious aesthetic effects are required.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAntiche-patine
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMinerals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos