Publicar produtos
Matpassion Chalk Paint Effect
Novacolor

Matpassion Chalk Paint Effect

Traduzido por Google,
Tinta decorativa fosca para interiores, com efeito "shabby chic" MATpassion Chalk Paint Effect é uma tinta decorativa fosca, sedosa e aveludada ao toque, para decorar paredes, móveis, acessórios de decoração e objetos em geral, para ambientes internos. MATpassion Chalk Paint Effect caracteriza-se pela baixíssima emissão de compostos voláteis, é isento de formaldeído e isento de plastificantes adicionados e APEO, com excelente aplicação e fixação em múltiplos substratos. É fácil de lixar. MATpassion Chalk Paint Effect permite criar acabamentos foscos com aparência envelhecida e desgastada, típicos do estilo “shabby chic”. .

Entre em contato com a Novacolor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMatpassion-Chalk-Paint-Effect
  • Familia de productoDecorative products
  • Grupo de produtosShabby chic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCTextura
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Número OmniClass23-15 21 11 13
  • Título OmniclassTextured Paints
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
Produtos parecidos