Publicar produtos
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
    Novacolor

    MATmotion

    Traduzido por Google,
    MATmotion é uma tinta mate à base de água para interiores, anti-queda e profissional, ideal para a decoração de paredes e tetos, mesmo em casos de superfícies amplas. O MATmotion permite obter efeitos particularmente mate e uniformes e garante excelentes resultados estéticos combinados com a aplicação rápida e fácil.

    Entre em contato com a Novacolor

    Especificação
    • Due to the low VOC emissions during the application, and the absence of formaldehyde and added plasticizers, MATmotion allows a fast re-use of painted buildings. To intensify the features, apply MATmotion with a woolen or microfibre roller.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMATmotion
    • Familia de productoDecorative products
    • Grupo de produtosMat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCTextura
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produtos parecidos