Publicar produtos
Puro_titanium & VOC free
Novacolor

Puro_titanium & VOC free

Traduzido por Google,
Tinta para interiores à base de silicato e respirável Puro_titanium & VOC Free é uma tinta mineral mate à base de água para interiores, formulada com polissilicato de potássio, inodoro e sem compostos orgânicos voláteis (VOC) e formaldeído.Puro_titanium & VOC Free reduz sensivelmente a concentração de formaldeído no ambiente circundante, conforme a legislação específica ISO 16000-23. Puro_titanium & VOC Free representa a expressão da Novacolor Green Approach. Para reduzir a pegada de carbono, é formulado com um aglutinante especial. Com base em uma abordagem de balanço de massa, as matérias-primas fósseis na produção são substituídas por biomassa sustentável. Contém um mix inovador de cargas minerais que garantem a cobertura sem o uso de Dióxido de Titânio. Sua formulação inovadora torna Puro_titanium & VOC Free adequado para aplicação em cada tipo de parede ou tintas sintéticas. A alta respirabilidade e a natureza alcalina ajudam a preservar o substrato do desenvolvimento de mofo.

Entre em contato com a Novacolor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPuro-titanium-VOC-free
  • Familia de productoDecorative products
  • Grupo de produtosMinerals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCTextura
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative varnish or lacquer systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Número OmniClass23-15 21 11 13
  • Título OmniclassTextured Paints
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes
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
Produtos parecidos