Publicar produtos
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
    Novoferm

    Bloc-porte battant Premio 1

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uma porta corta-fogo de batente com 30, 60 ou 90 minutos de proteção contra incêndio. A resistência ao fogo é garantida por um isolamento interno. Porta feita com estrutura interna de aço resistente à ferrugem, 2 revestimentos de aço resistente à ferrugem e muitos acessórios adicionais. A porta é testada e certificada em um laboratório que faz o registro oficial. 3 tipos de caixilhos de porta estão disponíveis para serem instalados em parede de concreto ou parede leve (divisória em pastilha). Muitas cores de tinta estão disponíveis para satisfazer todos os estilos de edifícios ou estilos e trazer uma proteção adicional contra ferrugem. Esta porta pode ser feita sem proteção contra incêndio.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapremio1
    • Familia de producto Industrial doors
    • Grupo de produtosQuick-acting rolling shutters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais