Publicar produtos
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Traduzido por Google,
    Taklamakan foi concebido como adequado ao corpo humano, inspirando-se nas linhas geométricas da vida cotidiana. Tem o nome do maior deserto de areia da China e sua aparência lembra as dunas de areia. Taklamakan traz profundidade ao espaço em que é usado; e cria um ambiente natural e aconchegante com suas opções de maple e polycor branco. Taklamakan é um produto registrado em escala internacional com o lema 'Design with Love, Love with Wood'.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTaklamakan
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)1530
    • Profundidade (mm)495
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings