Publicar produtos
Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel

Traduzido por Google,

Módulo de alarme TTA-SIM-2

O Raychem TraceTek TTA-SIM-2 é um painel de alarme simplificado para sistemas de detecção de vazamentos em pequenas áreas, disponível em 120 ou 230 V. A unidade monitora até 150 m (500 pés) de cabo sensor. Ela indica o vazamento com um LED e um alarme sonoro, e aciona um relé para fornecer um contato seco local. A localização do vazamento é exibida em um visor LCD integrado. O TTA-SIM pode ser instalado em redes com outros controladores Raychem TraceTek ou conectado a um sistema de monitoramento central.

Especificação
  • Features

    • Simple to install and operate
    • Rugged polycarbonate enclosure for tough environments
    • 60 dB audible alarm with silence button
    • LEDs to indicate power, leak, cable trouble and communication status
    • Volt-free contacts for alarm signaling

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Display: LCD

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.45 in

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaraychem-tracetek-TTA-SIM
  • Familia de productoRaychem North America
  • Grupo de produtosLeak Detection Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código ETIMEC001422
  • Nome ETIMPLC function/technology module
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_50_28_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater leak detection and alarm systems
  • Código CSI MasterFormat 201440 72 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Leak Detection Systems
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniclassElectrical Control Panels