Publicar produtos
Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module

Traduzido por Google,

Módulo de alarme TTA-SIM-1A

O Raychem TraceTek TTA-SIM-1A é um módulo de interface de sensor primário com capacidade para monitorar até 150 m de cabo sensor. Pode ser usado como uma unidade de alarme de detecção de vazamentos independente ou em redes com outros módulos Raychem TraceTek TTSIM, TT-NRM ou TTDM-128. A saída é feita por meio de contatos de relé e dados seriais.

Especificação
  • Features

    • Easy set up, rugged polycarbonate enclosure
    • Simple operation: LEDs to indicate power, leak, cable trouble, and communication status; 60 dB audible alarm with silence button; volt-free contacts for alarm signaling; relay software selectable for normally energized or normally de-energized operation
    • Flexible interface options: simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200 m / 4000 ft with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.44 in

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaraychem-tracetek-tta-sim-1a
  • Familia de productoRaychem North America
  • Grupo de produtosLeak Detection Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.72
  • Largura (polegadas)9.44
  • Profundidade (polegadas)3.96
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3.89
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código ETIMEC001422
  • Nome ETIMPLC function/technology module

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States