Publicar produtos
Water Heating Systems Model C1350WM

Water Heating Systems Model C1350WM

Traduzido por Google,

O C1350WM é um aquecedor de água comercial com bomba de calor de alta eficiência, projetado para fornecer água quente de forma confiável, reduzindo significativamente o consumo de energia e os custos operacionais. Ideal para aplicações comerciais e institucionais, este sistema utiliza tecnologia avançada de bomba de calor para transferir o calor do ar ambiente para a água armazenada, proporcionando desempenho sustentável e consistente. A unidade foi construída para durabilidade, operação silenciosa e integração em sistemas centralizados de aquecimento de água, onde a confiabilidade e a eficiência energética são essenciais.

Especificação
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Fully Assembled large modular with staging control panel
    • Single point electrical connection
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry leading factory support and order lead times
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-heating-systems-model-c-1350-wm
  • Familia de productoDomestic Hot Water Heating
  • Grupo de produtosWater Source Heat Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters