Publicar produtos
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
BEAM F50 Armchair
    Ohlson

    BEAM F50 Armchair

    Traduzido por Google,

    Uma poltrona totalmente estofada com assento e encosto mais grossos para maior conforto. Uma escolha confortável para espaços públicos, como recepções e salas de espera, por exemplo, como uma peça independente que acompanha o sofá de viga BEAM. Como padrão, a estrutura do apoio de braço é pintada em laca prateada, mas também está disponível em branco, preto ou revestimento em pó RAL opcional. A poltrona pode ser personalizada com altura extra do assento e encosto descoberto mediante solicitação. Os apoios de braço vêm com couro sintético preto como padrão, com outras opções disponíveis mediante solicitação, como combinar o estofamento.

    Escolha entre tecidos, couro sintético e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar o estofamento e criar uma variedade de expressões diferentes.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 56 cm

      DEPTH: 67 cm

      HEIGHT: 86 cm

      ARMREST FRAME:

      Silver-gray-white or black lacquer is standard

      Optional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat element width 50 cm

      Fire-retardant polyether

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBEAM-F50
    • Familia de productoBEAM
    • Grupo de produtosArmchair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)670
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText