Publicar produtos
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
    Ohlson

    EMA K3 Armchair

    Traduzido por Google,

    Uma poltrona totalmente estofada. Com seu assento mais grosso para conforto extra, é perfeita para auditórios, salas de conferência e reunião. O estofamento mais fino nas costas dá à cadeira uma aparência mais elegante, ao mesmo tempo em que proporciona uma sensação confortável.

    Escolha entre tecidos, couro sintético e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar o estofamento e criar uma variedade de expressões diferentes, bem como para o acabamento da estrutura. Este modelo pode ser obtido com altura extra do assento.

    A poltrona é fácil de empilhar, pode ser pendurada em apoios de braços, e você tem a oportunidade de personalizar a cadeira completamente de acordo com o propósito e as necessidades. Escolha a poltrona com rodas para um ambiente mais flexível ou adicione um tablet de escrita para usar a cadeira em uma sala de aula/auditório maior. Os apoios de braços vêm com couro preto como padrão.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 55 cm

      DEPTH: 54 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      Wheel/set

      Coupling fittings

      Seat height 50 cm

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 20 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMA-K3
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de produtosArmchair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)880
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa