Publicar produtos
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
EMA K4 Armchair
    Ohlson

    EMA K4 Armchair

    Traduzido por Google,

    Uma poltrona totalmente estofada. Assim como a EMA K3, ela tem uma almofada de assento mais espessa, mas, além disso, tem uma almofada de encosto igualmente espessa, tornando a cadeira esteticamente e homogeneamente atraente. É uma ótima escolha para salas de conferência e reunião.

    Escolha entre tecidos, couro sintético e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar o estofamento e criar uma variedade de expressões diferentes, assim como o acabamento da estrutura. Os apoios de braço vêm com couro preto como padrão.

    A poltrona é fácil de empilhar e pode ser pendurada com os apoios de braço, permitindo que você personalize a cadeira completamente de acordo com o propósito e as necessidades. Escolha a poltrona com rodas para um ambiente mais flexível e adicione um tablet de escrita para usar a cadeira em uma sala de aula ou auditório maior. Este modelo está disponível com altura extra do assento.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 55 cm

      DEPTH: 54 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      Wheel/set

      Coupling fittings

      Seat height 50 cm

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 40 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMA-K4
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de produtosArmchair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)880
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText