Publicar produtos
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
    Ohlson

    EMA KS4 Armchair with wheels

    Traduzido por Google,

    Uma poltrona totalmente estofada com comodidades como apoios de braços, base giratória e rodas. Portanto, é adequada como mobília para salas de conferência e reunião menores. Este modelo, como o EMA SPIDER KS3, apresenta uma almofada de assento extra grossa, mas, além disso, tem uma almofada de encosto extra grossa. Você também tem a opção de personalizar a cadeira e ajustá-la em altura com um berço, o que também se aplica ao KS3. Com seus apoios de braços, a poltrona é fácil de pendurar na mesa, o que facilita a limpeza.

    Escolha entre tecidos, couro sintético e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar o estofamento e criar uma variedade de expressões diferentes, assim como o acabamento da base.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 59 cm

      DEPTH: 59 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES: Height-adjustable with cradle

      FRAME: Swivel base in silver-gray-white and black lacquer, wheels are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 40 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether 

      OTHERNOTE! This model is only available with wheels

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMA-KS4
    • Familia de productoEMA
    • Grupo de produtosArmchair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)880
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)590
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia