Publicar produtos
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
    Ohlson

    FENCE M55 Armchair

    Traduzido por Google,

    Uma poltrona bonita e agradável com ou sem apoios de braços ou uma parte de canto (com apoio de braço) que, com sua profundidade total mínima, economiza muito espaço sem sacrificar o bom conforto de sentar. Escolha sem, com um ou dois apoios de braços. Coloque várias poltronas juntas em uma fileira com acessórios de acoplamento ou coloque junto com sofás etc.

    Escolha entre tecidos, couro artificial ou couro de nossos fornecedores escandinavos, personalize a cor do suporte ou use nossas cores padrão em cinza prateado, branco ou preto.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 55 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFENCE-m55-chair
    • Familia de productoFENCE
    • Grupo de produtosArmchair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa