Publicar produtos
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
    Ohlson

    SQUEEZE Armchair

    Traduzido por Google,

    SQUEEZE com braços suspensos é uma cadeira moderna e de bom gosto que é fácil de mover e posicionar como você quiser. Ela é especialmente projetada para empilhar minimamente e em grandes quantidades, sem perder estabilidade ou elegância. É fácil de pendurar na mesa e facilita a limpeza. SQUEEZE é conectável e, portanto, é ideal para espaços públicos maiores, como auditórios, salas de aula e refeitórios maiores.

    Assento em freixo natural, freixo laqueado branco e preto com grão visível como padrão. Também disponível em bétula e carvalho, qualquer cor mediante solicitação. Para uma sensação mais aconchegante, a cadeira pode ser encomendada totalmente estofada e então você pode escolher entre tecidos, couro artificial e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. As pernas da cadeira estão disponíveis em laca prateada, branco, preto ou cromado e qualquer RAL mediante solicitação. Patas de feltro opcionais, acessórios de acoplamento.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 57 cm

      DEPTH 50 cm

      HEIGHT 81 cm

      ACCESSORIES : Felt paws, Recessed coupling fittings

        STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard
        Additions: optional RAL and chrome

        PADDING: 10 mm fire-resistant polyether
        Upholstered seat alt fully upholstered

        STACKER TROLLEY: Space for 20 chairs

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSQUEEZE-armchair
      • Familia de productoSQUEEZE
      • Grupo de produtosArmchair
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-09-11
      • Número de edição1
      • Altura (mm)810
      • Largura (mm)570
      • Profundidade (mm)500
      Relacionado
      • Material principalTecido
      • Material secundárioMetal
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
      • Classificação IFCMobilia

      Disponibilidade da região

      Europa