Publicar produtos
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel

Traduzido por Google,

Uso otimizado do espaço, design funcional e economia de espaço. A grande área de superfície do vidro permite uma melhor insolação do interior.

  • O sistema lift&slide e os acessórios especiais permitem uma fácil inclinação e deslizamento da folha até uma largura de 1,6 m com força mínima.
  • Grande liberdade de uso.
  • Quatro ganchos anti-roubo para elevar o padrão de segurança.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Pixel_PSK-Z_Patio_Doors
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosPSK-Z
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte