O Thermacore ® Modelo 592 oferece eficiência térmica superior para aplicações pesadas. É a escolha ideal para aplicações que exigem os mais altos níveis de eficiência térmica, infiltração de ar e resistência à carga de vento.
Com um valor R de 17,5 (3,09 W/m 2 ), um valor U de 0,057 (0,324 m 2 /W) e uma das melhores classificações gerais de infiltração de ar do setor, o Thermacore ® Modelo 592 é um do sistema de portas termicamente mais eficiente da sua classe.
A linha de produtos Thermacore ® apresenta construção em painel de aço-poliuretano-aço que fornece uma barreira térmica que resiste a climas extremamente quentes ou frios e aos mais exigentes requisitos ambientais.
O Modelo 592 possui seções extra-pesadas de 2" (51 mm) de espessura que estão disponíveis em tamanhos padrão de até 40'2" e 32'1" (12.243 mm e 9.779 mm) para atender a mais ampla gama de aplicações.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |