Publicar produtos
COX 2 Thermostatic shower column
COX 2 Thermostatic shower column
    Paini

    COX 2 Thermostatic shower column

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    COX 2 Coluna de duche termostática Misturadora termostática Botão de segurança de 38° Desviador integrado Suporte de duche ajustável
    Especificação
    • 38° safety button Integrated diverter Brass tube Adjustable shower holder Adjustable shower head PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • Familia de productoCOX2
    • Grupo de produtosShower column
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)253
    • Profundidade (mm)534
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioABS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)5.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815