Publicar produtos
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
    Panduit

    FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL

    Traduzido por Google,

    A junção de transbordamento de roteamento de fibra é montada no canal FiberRunner® 4x4, 6x4, 12x4 ou 24x4, espalhando-se pela lateral em uma saída vertical 2x2. Requer um acoplador para conectar o FiberRunner® 2x2 e as conexões à saída vertical. Ele é montado diretamente na instalação existente sem necessidade de alteração. O hardware de montagem é fornecido para fixação segura. É amarelo e feito de plástico ABS.

      Especificação
      • Specifications
        System Dimensions - 24x4, 12x4, 6x4 and 4x4
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 8.78
        Overall Length (mm) - 223
        Overall Width (In.) - 4.9
        Overall Width (mm) - 124.5
        Overall Height (In.) - 5.51
        Overall Height (mm) - 142.6
        Standards Met - UL Listed to 2024A
        Cover Part Number - FRSPJC24YL for 4x4 Channel FRSPJC26YL for 6x4 Channel FRSPJC212YL for 12x4 Channel
        Couplers Required - (1 pc.) FBC2X2YL
        Fitting Type - Spill-Over
        Application - Racks or in approved under floor applications
        Part Features - It is suited for data center applications where cable is routed from distribution areas to equipment cabinets or racks
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicafiberrunner-spillover-junction-FRSPJ2X2YL
      • Familia de productoElectrical
      • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2011-02-07
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalABS
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
      • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
      • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
      • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniclassCommunication Cable Trays
      • Código CSI UniFormat IID50
      • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL