Publicar produtos
Inrunbench
Paragon

Inrunbench

Traduzido por Google,

Bancadas com prateleiras INTUITIVE IC de face única

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaInrunbench
  • Familia de productoClassroom furniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)49.32
  • Largura (mm)88.23
  • Profundidade (mm)53.03
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Benches
  • Número OmniClass23-21 27 17
  • Título OmniclassChild Benches