Publicar produtos
Inrun-Rec-Double
Paragon

Inrun-Rec-Double

3.3 de 5 estrelas3.3(17 avaliações)
Traduzido por Google,

Bancadas com prateleiras INTUITIVE IC dupla face

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaInrunrecdouble
  • Familia de productoClassroom furniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)63.2
  • Largura (mm)930.67
  • Profundidade (mm)523.97
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
  • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Benches
  • Número OmniClass23-21 27 17
  • Título OmniclassChild Benches