Publicar produtos
P-K COMPACT® Semi-Instantaneous Indirect Water Heaters

P-K COMPACT® Semi-Instantaneous Indirect Water Heaters

Traduzido por Google,

Uma História da Performance

Os aquecedores de água semi-instantâneos PK COMPACT® oferecem desempenho confiável, proporcionando operação longa e sem problemas em dezenas de milhares de instalações em todos os tipos de edifícios comerciais, institucionais e industriais. Seu design atual, um aquecedor compacto que produz alto fluxo de água quente com temperatura rigorosamente controlada, o torna o aquecedor de água ideal para qualquer proprietário de edifício.

Modelos: PK06, PK08, PK10, PK12

Características

  • Saída de alta capacidade
  • Controle de temperatura ANTICIPATOR
  • Revestimento de cobre-níquel, placa tubular de latão naval
  • Feixes de tubos disponíveis em cobre-níquel (padrão), cobre e aço inoxidável (somente parede simples).
  • Pacote completo com apenas quatro conexões de tubulação
  • A circulação constante da bomba melhora o controle da temperatura e minimiza a formação de incrustações.
  • Opções de válvulas de controle elétricas, pneumáticas e autônomas disponíveis.
  • Suporte opcional disponível para atender aos requisitos da Zona Sísmica 4.
  • Acabamento opcional da bomba disponível para incorporar o fluxo de recirculação do edifício dentro da capacidade da bomba de circulação COMPACT® .
  • Feixe de tubos de alta pressão opcional e/ou classificação do casco (até 400 psi)

Vantagens

  • Economiza espaço valioso no chão.
  • Não é necessário espaço vertical para a instalação do serviço.
  • Atende às necessidades de água quente na maioria dos edifícios sem a necessidade de armazenamento adicional de água quente.
  • Funciona igualmente bem com vapor, água de caldeira ou água quente a alta temperatura.
  • Desempenho e capacidade das válvulas aprimorados, configuráveis ​​para atender às necessidades do cliente.
Especificação
  • High Output Heater
    To serve your needs

    Operating on steam, boiler water or high-temperature water, the P-K COMPACT® produces up to 250 gpm at 40°F to 140°F. Though the largest unit has a footprint of only 8 sq. ft., the heater can handle any building’s water heating requirements, either singly or via multiple-unit installation.

    Prevents Scale 
    Preventative measure

    Constantly pumped circulation prevents scale formation and accumulation of foreign matter on the heating surfaces in most water conditions (water softening may be required with extremely hard water). The constant circulation also continually monitors water temperature, stabilizing temperature control at all draw rates.

    Constructed for Long Service Life
    Built to last

    Potable water in the shell contacts only nonferrous materials, preventing rusty water. The shell is constructed of solid 90-10 copper nickel, the premium corrosion-resistant material for potable water service. Standard heat exchanger construction is copper tubing, which will handle most water conditions. Copper nickel is available for unusual water conditions.

    ANTICIPATOR Control System Produces Close Temperature Control

    The P-K Compact water heater features the ANTICIPATOR integral control system which meters the heating medium demand to exact proportions of hot water requirements and regulates hot water outlet temperature to a close tolerance of ±4°F from the set point. Steam passes through the tubes of the heat exchanger bundle. The water is rapidly heated as it is directed over the tubes by segmental baffles inside a cylindrical wrapper. Above the wrapped tube bundle, minimum storage volume is provided to give the control sufficient time to produce the close temperature control.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicap-k-compact-semi-instantaneous-indirect-water-heaters
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosIndirect Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte Ásia