Publicar produtos
P-K THERMIFIC VELOX® W Series Direct Fired Water Heater

P-K THERMIFIC VELOX® W Series Direct Fired Water Heater

Traduzido por Google,

Quando se trata de tamanho compacto e grande desempenho, o aquecedor de água de combustão direta PK THERMIFIC VELOX® é difícil de superar — mesmo o modelo maior pode ser movido através de uma porta de 76 cm (30")!

Seu design vertical de última geração utiliza um queimador radial com ventilador e um trocador de calor, permitindo que o aquecedor de água direto PK THERMIFIC VELOX® Série W opere com uma eficiência térmica certificada pela CSA de 85% como um aparelho de Categoria I não positivo e não condensante.

Seja instalada como uma unidade individual ou combinada com um sistema de armazenamento, a série PK THERMIFIC VELOX® W adapta-se às necessidades da aplicação. A instalação é simples e requer apenas cinco conexões, e várias unidades podem ser instaladas em conjunto em espaços reduzidos para atender praticamente qualquer demanda de aquecimento – uma unidade ideal para modernização.

Modelos: W750, W1000, W1500, W1700, W2000

Características

  • O tanque de armazenamento opcional pode complementar o pacote; entre em contato conosco para obter mais informações.
  • O design compacto/modular permite a instalação de várias unidades em conjunto.
  • projeto de queimador/trocador de calor vertical
  • Tubos de água de cobre com aletas integradas exclusivas
  • Altas taxas de transferência de calor
  • Controles de operação Lo-Hi-Lo em alguns modelos
  • Opção de propano
  • opção de combustão selada
  • Opera silenciosamente, abaixo dos padrões da OSHA.
  • Certificado pela CSA e aprovado pela ASME.
  • Garantia de 5 anos

Vantagens

  • Um dos níveis de eficiência térmica mais elevados que se podem alcançar para uma caldeira a gás sem condensação.
  • Não produz condensado altamente corrosivo no trocador de calor ou no sistema de ventilação quando operado nas temperaturas recomendadas.
  • São necessárias apenas cinco conexões para a instalação.
  • Baixos custos de instalação e manutenção
  • Certificado para instalação em pisos combustíveis.
  • Compacto para passar por uma porta de 76 cm (30")
  • A combustão selada elimina grandes aberturas de ventilação e permite a instalação da caldeira em ambientes de pressão negativa ou próxima a refrigerantes.
  • O queimador pode ser removido do trocador de calor de forma rápida e fácil para limpeza ou inspeção.
  • Alta taxa de transferência de calor e resposta rápida às demandas de carga.
  • Fácil acesso, ideal para adaptações em locais de difícil acesso.
  • Testado contra incêndio antes do envio.
Especificação
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    Thermific VELOX® water heaters are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicap-k-thermific-velox-w-series-direct-fired-water-heater
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosDirect Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC010868
  • Nome ETIMGas-fired water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 30.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte Ásia