Publicar produtos
P-K DURATION® Indirect Domestic Hot Water System

P-K DURATION® Indirect Domestic Hot Water System

Traduzido por Google,

Os sistemas de aquecimento de água domésticos PK DURATION® são especificamente projetados para ajudar a prevenir o acúmulo de calcário.

A formação de incrustações é o pior inimigo de um sistema de aquecimento de água doméstico. O acúmulo de incrustações pode reduzir a eficiência do sistema de aquecimento. Se permitido acumular-se ao longo do tempo, o acúmulo de incrustações pode resultar em falha prematura do sistema. Por esses motivos, a prevenção da formação de incrustações é fundamental para manter a eficiência ideal do sistema e garantir economia de energia.

O DURATION® III é um sistema de aquecimento de água indireto, totalmente integrado e com tecnologia água-água. Projetado para complementar qualquer fonte de condensação, o DURATION® III oferece baixo custo de propriedade graças à sua simplicidade, alta eficiência, durabilidade e facilidade de instalação.

Os aquecedores de água indiretos, combinados com uma caldeira de alta eficiência, proporcionam um método eficiente e econômico de aquecimento de água.

Modelos: D3-30, D3-50, D3-80

Disponível nas versões Instantânea, Bombeada ou Base.

Características

  • Taxas de recuperação (40°F – 140°F) — Demanda de água doméstica: 0 – 85 GPM
  • Trocador de calor de placas brasadas em aço inoxidável de alta qualidade
  • Projetado especificamente para complementar qualquer fonte de condensação.
  • Ocupa uma área compacta inferior a 5,5 pés quadrados.

Vantagens

  • Fácil integração com o software BAS através do protocolo Modbus RS-485 integrado.
  • Requer quatro ligações de água.
    • Duas conexões para entrada/saída de água quente sanitária.
    • Duas conexões para entrada/saída de água da caldeira.
  • Requer uma ligação à rede elétrica.
    • Uma única conexão de alimentação elétrica de 110V
  • As versões com bomba (D3-44P/D3-44PE e D3-88P/D3-88PE) foram projetadas para operar perfeitamente com o controle por tela sensível ao toque NURO.
  • Os modelos podem ser colocados lado a lado em uma instalação com várias unidades.


Especificação
  • P-K Long Term Durability

    To ensure longevity, the DURATION® III has a durable 316L stainless steel double-wall brazed-plate heat exchanger with a true air gap. All wetted parts (potable water side) are lead-free and made of robust stainless steel, copper, or copper alloy materials.

    Easy-to-install

    The DURATION® III domestic hot water heater’s small footprint is less than 5.5 ft2 (15″W x 50″L). This allows it to fit through a standard doorway or onto an elevator and requires no special rigging. It ships fully assembled and needs only four water connections and one power connection. Save space with simplified multiple unit installations and configure your space to meet your needs.

    Easy to Integrate

    It easily integrates with building automation system (BAS) software via the integrated Modbus RS-485 protocol (instantaneous version only-ref. model #’s). Also supports LONWORKS/BACnet and METASYS N2 are available by adding an optional protocol converter for even greater flexibility. Pumped Versions (D344P/D3-44PE and D3-88P/D3-88PE) are designed to operate seamlessly with the NURO® Control System.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicap-k-duration-indirect-domestic-hot-water-system
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosIndirect Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte Ásia