Publicar produtos
P-K MACH® ‘n’ Roll Condensing Indirect Water Heaters

P-K MACH® ‘n’ Roll Condensing Indirect Water Heaters

Traduzido por Google,

O PK MACH 'n Roll é um sistema de aquecimento de água doméstico e conforto a gás, altamente eficiente e com tecnologia de condensação, projetado para fornecer água quente de forma confiável e sem acúmulo de calcário.

O PK MACH n' Pool é uma excelente opção para aquecer sua piscina com cloro.

Modelos: MnR300, MnR399, MnR 500, MnR750, MnR 1050, MnP300, MnP399, MnP 500, MnP750, MnP 1050

Características

  • 300-1050 MBTU
  • Taxas de recuperação para água quente doméstica a 60°F ΔT — 18-66 GPM
  • O circuito de água potável está isolado do circuito da caldeira.
  • Regulação precisa da temperatura sem necessidade de válvula misturadora
  • Trocador de calor de placas brasadas em aço inoxidável de alta qualidade
  • Vem de série com o controle por tela sensível ao toque NURO® com monitoramento remoto através do aplicativo NURO Connect.
  • Pacote opcional de skid para tanques disponível para os modelos MnR 750 e MnR 1050.

Vantagens

  • Utiliza temperaturas de aproximação mais baixas para produzir água quente sanitária, o que inibe a formação de incrustações e aumenta a eficiência.
  • Produz água quente sanitária a até 60 °C (140 °F) e ainda opera a caldeira no modo de condensação, onde se atinge o máximo desempenho e eficiência.
  • Ideal para modernizar edifícios antigos ou para novas construções.
Especificação
  • Hot water and building heat combined in a compact easy to maintain design.

    The P-K MACH ‘n Roll system takes advantage of unused space underneath the boiler to create a package that deliver high-value in a smaller footprint than conventional fabricated systems. Designed with service in mind, the indirect heat exchanger is fully accessible from the front of the unit, making installation and service easy.

    Big value in a tiny footprint

    Ideally suited for commercial building applications such as schools, office buildings, apartments, hotels and offices, this efficient water-to-water heating system is manufactured from the highest quality materials combining a robust aluminum alloy heat exchanger above with an indirect stainless steel heat exchanger below. Both zones were individually engineered using different alloys that when used together deliver higher efficiency and industry leading reliability.

    Easier to maintain

    Designed with service in mind, the indirect heat exchanger section is mounted on a pull out tray, making it fully accessible from the front of the boiler. Inspect, clean or repair the water side without having to “tear the boiler apart”. For full access, isolate the boiler and domestic lines, remove couplings and unions, take off the front access panel and slide out the heat exchanger.

    Easier to install

    The P-K MACH ‘n’ Roll system needs only five connections to get it running. Each unit is delivered with the boiler loop ready to go and only requires connections to a Domestic Water Supply, Return to Storage Tank, Electrical, Gas, and Venting (Polypropylene, Stainless Steel or CPVC).

    NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    MACH ‘n’ Roll domestic hot water and comfort heat systems are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicap-k-mach-n-roll-condensing-indirect-water-heaters
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosIndirect Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

Disponibilidade da região

América do Norte Ásia