Publicar produtos
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater
P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater

    P-K HiDRA® Fire Tube Condensing Water Heater

    Traduzido por Google,

    O PK HiDRA fornece água quente instantaneamente, enquanto a bomba de recirculação mistura a água para garantir uma saída de água quente constante.

    Modelos: HC800 HC1000

    Características

    • Modelos com capacidade de até 1000 MBTU
    • Apresenta o controle por tela sensível ao toque NURO, o mais avançado tecnologicamente.
    • Controle de temperatura antecipado para responder rapidamente às variações das condições de fluxo.
    • Redução de 5:1

    Vantagens

    • Eficiência de até 97%
    • Garantia: 10 anos para o trocador de calor, 20 anos para a carcaça.
    • Certificado ASME/CSA
    • Em conformidade com a NSF
    • Atende à norma ASHRAE 90.1
    • Classificação ASME Seção IV HLW
    Especificação
    • Options and Accessories

      Tie-ins for building recirculation is standard with the P-K HiDRA; however, users can opt for a building recirculation pump. Additionally, the HiDRA can be set up as a single unit or in a cascading domestic water mode.

      NURO® Touch-Screen Control SystemConnect to your system, anytime from anywhere with NURO Connect

      The P-K HiDRA is equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO Touch-Screen Control. With the NURO Connect app, users can a smartphone to monitor their systems.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap-k-hidra-fire-tube-condensing-water-heater
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosDirect Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Código ETIMEC010868
    • Nome ETIMGas-fired water heater
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 30.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential, Direct-Vent, Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia