Publicar produtos
ACC-CCPHD Heavy Duty Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays

ACC-CCPHD Heavy Duty Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays

Traduzido por Google,

O adaptador de teto de catedral para serviços pesados ​​pode ser usado com colunas de extensão de 1,5"-11,5 NPT (somente modelos EXT e AEC) para montar e suportar com segurança um projetor ou tela plana de um teto inclinado. Este adaptador oferece +95°/-5° de ajuste e inclui um slot de segurança para resistência a roubo. O ACC-CCPHD é uma solução segura e de baixo perfil para suportar quase qualquer projetor ou tela em uma aplicação de teto inclinado.

Características

  • +95°/-5° de ajuste
  • Compatível com colunas de extensão de 1,5"-11,5 NPT (38 mm)
  • Pode ser montado diretamente em pinos de madeira ou concreto
  • Inclui um slot de segurança para resistência a roubo
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 500lb (136kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; 120 (+/-60)
    • Product Dimensions; 6.00 X 4.50 X 5.13" (152 X 114 X 131mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.1lb (2.1kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029311294

    Variant ID: 29193659121779

    Variant SKU: ACC-CCPHD

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc-ccphd
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte