Publicar produtos
ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components

ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components

Traduzido por Google,

O ACC-UCM2 é um acessório de montagem flexível para armazenar reprodutores de mídia e outros componentes AV em uma área discreta e escondida atrás do monitor montado. O acessório Universal AV Component Mount foi projetado especificamente para o STS650? e pode ser fixado no lado direito ou esquerdo da placa de parede. O design Hook-and-Hang™ permite que a integração do componente ocorra fora do local, onde os integradores podem então enviar o produto para o local para uma instalação rápida e fácil. Isso reduz o tempo de instalação no local e os custos associados.

Características

  • O padrão de ranhura permite a fixação direta de dispositivos com padrões VESA de 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 ou 200 x 200 mm
  • Inclui (1) Placa de Componente Universal
  • Suporta componentes AV de até 10 lb (4,5 kg)
  • Inclui (4) almofadas anti-riscos para amortecer o dispositivo enquanto ele é mantido no lugar
  • Inclui (6) braçadeiras de velcro para prender o dispositivo ao suporte do componente
  • Inclui hardware para fixação fácil ao suporte de parede universal tipo tesoura Peerless-AV® SmartMount® (STS650)
  • STS650 + (2) ACC-UCM caberá atrás de monitores de 55" e maiores
  • A instalação Hook-and-Hang™ é facilmente fixada no lado esquerdo ou direito do suporte universal de tesoura SmartMount® (STS650)
  • STS650 vendido separadamente
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 9.37" x 1.00" x 20.00" (238 x 25 x 508mm)
    • Product Weight; 2.7lb (1.2kg)
    • Load Capacity; 10lb (4.5kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 10.25" x 1.50" x 21.38" (260 x 38 x 543mm)
    • Package Ship Weight; 3.2lb (1.5kg)
    • Package UPC Code; 735029354956
    • Package Contents; (1) Component Mount, (6) Hook and Loop Ties, (4) Scratch Resistant Pads, (4) Adhesive Backed Dual Lock, (2) Mounting Screws

    Variant ID: 44140412665987

    Variant SKU: ACC-UCM2

    Type: Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc-ucm2
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte