Publicar produtos
ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands

ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands

Traduzido por Google,

A Prateleira para Câmera de Videoconferência SmartMount® foi projetada para ser fixada aos Carrinhos de Painel Plano SmartMount SR ou Suportes de Painel Plano SS. A prateleira fornece uma plataforma ajustável em altura para converter um carrinho ou suporte padrão em uma plataforma de videoconferência móvel.

Características

  • Adaptador de vídeo não incluído
  • Ajuste de altura vertical
  • Fixa-se diretamente ao suporte do adaptador dos carrinhos SmartMount SR e suportes SS
  • Acabamento em pó preto texturizado resistente a arranhões
  • Construção em aço laminado a frio de calibre pesado
  • Suporta câmeras de videoconferência das menores às maiores
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 5lb (2.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 12.18 X 22.77-29.23 X 6.09" (309 X 578-742 X 155mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.9lb (3.86kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 3.5 x 31.5" (254.0 x 88.9 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029305347

    Variant ID: 29193672949875

    Variant SKU: ACC-VCS

    Type: Display Mount Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc-vcs
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte