Publicar produtos
DCT100 Ceiling Adaptors for Truss and I-beam Structures with Stress Decoupler

DCT100 Ceiling Adaptors for Truss and I-beam Structures with Stress Decoupler

Traduzido por Google,

A placa de teto DCT100 é compatível com colunas EXT ou AEC rosqueadas de 1-1/2 11,5 NPT para aplicações de montagem de unidade única e inclui um conjunto desacoplador de borracha de alta densidade integral para evitar que vibrações sejam transmitidas ao suporte do monitor ou do projetor.

Características

  • Somente para instalações de tela única
  • Inclui conjunto desacoplador de borracha de alta densidade integral para evitar vibrações
  • Fixa-se em treliças redondas, quadradas, retangulares ou em I de até 3" de largura x 3-1/2" de altura
  • A unidade possui encaixe de 1-1/2" - 11,5 NPT para fixação da coluna de extensão
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029191940

    Variant ID: 34322266226819

    Variant SKU: DCT100

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadct100
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte