Publicar produtos
WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures

WITH STRESS DECOUPLER DCT900 Multi-Display Ceiling Adaptor for 4" to 7" Wide x up to 1.5" Thick I-Beam Structures

Traduzido por Google,

A placa de teto de viga I para serviços pesados ​​DCT7 tem capacidades de carga estendidas para suportar sistemas de vários monitores ou monitores maiores e mais pesados. Compatível com colunas de extensão Peerless-AV ADD para vários monitores. Verifique seus requisitos antes de fazer o pedido para garantir a compatibilidade.

Características

  • Não compatível com colunas ou tubos de extensão de 1-1/2" -11,5 NPT
  • Inclui conjunto desacoplador de borracha de alta densidade integral para evitar vibrações
  • A unidade possui encaixe de coluna de extensão Peerless-AV ADD para fixação de uma coluna de extensão ADD
  • Fixa-se em vigas I de 4" a 7" de largura x até 1,5" de espessura
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 8 x 10" (254.0 x 203.2 x 254.0mm)
    • UPC Code; 735029207658

    Variant ID: 34322266161283

    Variant SKU: DCT900

    Type: Ceiling Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadct900
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte