Publicar produtos
DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays

DS-VW655-2X2 SmartMount® Flat Video Wall Mount 2x2 Kit for 46" to 55" Displays

Traduzido por Google,

Criar um video wall 2x2 é simples e econômico com o kit de montagem em video wall Peerless-AV® DS-VW655-2X2. Graças ao seu design fino, a conformidade com a ADA não é um problema com monitores medindo 1,67" de profundidade ou menos. A estrutura de parede única do suporte é rápida de instalar, então você está pronto para começar a pendurar monitores virtualmente imediatamente. Equipado com ajuste horizontal integrado, a montagem e o alinhamento dos monitores são facilitados. Este kit de montagem em video wall 2x2 é a solução completa e econômica com a qual você sempre sonhou.

Características

  • Kit de montagem de parede de vídeo 2x2 - uma solução completa com um único sku
  • O ajuste horizontal torna a montagem e o alinhamento dos displays rápidos e fáceis
  • Compatível com a maioria dos monitores de parede de vídeo estreitos na faixa de 46" a 55"
  • Parafusos de segurança incluídos impedem adulteração e roubo
  • O design fino mede apenas 2,33" (59 mm) de profundidade
  • Embalagem compacta para facilitar o envio
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Weight Capacity; 600lb (272kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 2.33" (59mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 78.38" x 41.11" x 2.33" (1991 x 1044 x 59mm)
    • Product Weight; 61.1lb (27.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.2lb (32.8kg)
    • Ship Dimensions;17.88 x 5 x 47.25" (454.2 x 127.0 x 1,200.2mm)
    • UPC Code; 735029311362

    Variant ID: 29193697951859

    Variant SKU: DS-VW655-2X2

    Type: Video Wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-vw655-2x2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte