Publicar produtos
DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays

DST940 Dual Display Ceiling Mount System for 37" to 46" Flat Panel Displays

Traduzido por Google,

Dois displays separados lado a lado só podem significar uma coisa: uma situação ganha-ganha. O DST940 da Peerless-AV monta dois displays no mesmo plano, resultando em alinhamento excepcional. Atrás dos displays, uma longa placa abrange ambos e os displays são fixados com suportes de deslizamento fácil para garantir posicionamento seguro e facilidade de ajuste. A instalação e o ajuste nunca foram tão fáceis, porque ambos os displays deslizam horizontalmente e inclinam até 2 graus para garantir que a mensagem seja colocada em seu ângulo de visão ideal. Isso torna esta solução de montagem perfeita para sinalização de menu de restaurante, displays de informações de voo de aeroporto ou aplicações de entretenimento e lojas de departamento.

Características

  • Uma única placa adaptadora mantém a face de ambos os monitores no mesmo plano
  • O design do suporte de deslizamento fácil garante que os monitores sejam fixados com segurança à placa adaptadora
  • Adaptadores de exibição universais se encaixam rapidamente na placa adaptadora para instalação rápida
  • O ajuste horizontal permite que os monitores deslizem facilmente juntos para uma aparência perfeita
  • A inclinação varia de 0 a 20°
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 46"
    • Mounting Pattern; 1650 X 405mm (64.95 X 15.94")
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20/-0
    • Product Dimensions; 67.5 X 18.54 X 4.86" (1714 X 471 X 123mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 57lb (26Kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 4.375 x 68.5" (435.0 x 111.1 x 1,739.9mm)
    • UPC Code; 735029265054

    Variant ID: 29193705783411

    Variant SKU: DST940

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadst940
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte