Publicar produtos
DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*

DSX750 Media Player Holder Accessory for 32" to 60" displays*

Traduzido por Google,

Acomode de forma rápida, segura e discreta um dispositivo de controle de media player com o acessório de armazenamento de media player DSX75 da Peerless. Compatível com vários suportes de parede giratórios e articulados da Peerless, ou pode ser usado como um suporte de parede plano independente, este gabinete de mídia elimina problemas associados à fixação do dispositivo de mídia com fita ou tiras atrás do monitor ou à instalação remota em um armário de fiação. O DSX75 se encaixa entre o monitor e a placa de montagem, acoplados para uma aparência elegante e instalação e acesso em um só lugar.

Características

  • Parafusos de segurança evitam adulteração e roubo
  • Orientação de exibição Paisagem ou Retrato
  • A tira de nylon na parte interna do suporte mantém o media player firmemente no lugar
  • Gerenciamento de cabos integrado dentro da estrutura de montagem de acessórios
  • O recurso Prop-open fornece acesso rápido ao serviço sem remover o display
  • Opção de montagem direta na parede com fixação de pino único
  • Compatível com os padrões de furos de montagem VESA 100 x 100, 200 x 100, 100 x 200 e 200 x 200 mm, padrões adicionais suportados com placas adaptadoras
  • Compatível com uma variedade de suportes de parede articulados extraíveis Peerless-AV
  • Acomoda dispositivos de controle de mídia atrás do monitor dentro de um gabinete - espaço de armazenamento de até: 9,5" x 7,75" x 2,5" (241,3 x 196,8 x 63,5 mm)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 60"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 X 100, 200 X 200
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 9.5 X 7.75 X 2.5" (241.3 X 196.8 X 63.5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15lb (6.8kg)
    • Ship Dimensions; 15.125 x 8 x 15.125" (384.2 x 203.2 x 384.2mm)
    • UPC Code; 735029269205

    Variant ID: 29193706831987

    Variant SKU: DSX750

    Type: Display Mount Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadsx750
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte