Publicar produtos
EST655P Outdoor Universal Tilt Mount (Portrait) for 42" to 80" Displays

EST655P Outdoor Universal Tilt Mount (Portrait) for 42" to 80" Displays

Traduzido por Google,

O Outdoor Universal Tilt Wall Mount da Peerless-AV oferece tranquilidade ao montar os displays externos da Peerless-AV com seu acabamento E-Coat resistente à corrosão e hardware revestido. Além da instalação simples com seu design Hook-and-Hang™, a placa de parede aberta fornece acesso total à parede, mantendo o display a apenas 2,52" da parede. Para garantir que seu display esteja seguro, o hardware resistente a violações ajuda a impedir roubos, oferecendo segurança e garantia em cada instalação.

Características

  • Projetado especificamente para uso externo e construído com materiais resistentes às intempéries
  • O design discreto mantém o monitor a apenas 2,52" (64 mm) da parede para uma aplicação limpa
  • A trava de segurança garante que o display esteja firmemente preso à placa de parede
  • Adaptadores de exibição universais facilmente engatados na placa de parede para instalação rápida
  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 445 x 605 mm (17,50" x 23,82") e até 400 x 600 mm, compatível com VESA®
  • O design da placa de parede aberta permite acesso total à parede, aumentando as opções de gerenciamento elétrico e de cabos
  • Inclinação incremental fixa com configurações de ângulo em -5°, 0°, 5°, 10° ou 15°
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Mounting Pattern; 445 x 605mm (17.50" x 23.82") and up to 400 x 600mm
    • Color; Black
    • Finish; E-coat covered with powder coat
    • Distance from Wall; 2.52" - 7.49" (64 - 190mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W X H X D); 19.37" x 24.76" x 2.52"-7.49" (492 x 629 x 64-190mm)
    • Product Weight; 7.3lb (3.31kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.85lb (4.47kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 3.75 x 27.8" (304.8 x 95.3 x 706.1mm)
    • UPC Code; 735029317999

    Variant ID: 29193712369779

    Variant SKU: EST655P

    Type: Outdoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaest655p
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de produtosOutdoor Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte