Publicar produtos
IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

Traduzido por Google,

A Placa de Cabo de Baixa Voltagem Recessed Easy Mount da Peerless-AV fornece uma solução inovadora e simples para instalar cabos de componentes de baixa voltagem, como HDMI ou RCA, atrás do seu monitor de tela plana, seu amplificador ou outros dispositivos de áudio e vídeo. As engenhosas "asas de montagem" eliminam a necessidade de instalar um suporte de montagem de baixa voltagem; elas são moldadas diretamente na placa de parede Easy Mount e fixadas firmemente contra a parte de trás da parede de gesso. A Placa de Cabo Easy Mount padrão tem a capacidade de uma placa de gangue dupla em um perfil de gangue única e pode ser instalada verticalmente ou horizontalmente. Esta solução poderosa, porém elegante, fornece beleza máxima, resistência incrível e fácil instalação.

Características

  • Modelo de instalação incluído
  • O design discreto se encaixa atrás das montagens mais finas e telas planas
  • Cabos de componentes roteados dentro da parede
  • O design elegante torna desnecessárias as tampas externas dos cabos
  • O design da asa elimina a necessidade de suportes de montagem de baixa tensão
Especificação
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 3.22 X 4.88 X 21.7" (82 X 124 X 55mm)
    • Color; White

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.5lb (0.23kg)
    • Ship Dimensions; 3.375 x 3.375 x 7.625" (85.7 x 85.7 x 193.7mm)
    • UPC Code; 735029275893

    Variant ID: 29193731276915

    Variant SKU: IBA4-W

    Type: Cables / Cable Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaiba4-w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte