Publicar produtos
IM771PU DesignerSeries™ Articulating Mount with in-Wall Box for 42" to 90" Ultra-Thin Displays

IM771PU DesignerSeries™ Articulating Mount with in-Wall Box for 42" to 90" Ultra-Thin Displays

Traduzido por Google,

O suporte articulado da Peerless-AV com uma caixa embutida na parede foi projetado para fornecer uma solução robusta para aplicações de baixo perfil/embutidas que exigem acesso à energia e amplo espaço para eletrônicos AV. O suporte articulado se afasta da parede para fornecer acesso à parte traseira do display e aos componentes dentro da caixa embutida na parede. O IM771PU é compatível com ADA quando usado com displays de 2" de espessura ou menos.
*Esta faixa de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®. †Projetado para uso com telas com menos de 3" (76 mm) de profundidade. ‡A tela deve ter uma superfície de montagem plana, ou os furos de montagem precisam estar na superfície traseira mais distante da tela.

Características

  • Inclui suporte articulado com adaptadores VESA® de 800 x 400 mm
  • A placa adaptadora em forma de I ajuda a evitar o bloqueio das conexões na parte traseira do monitor
  • Anel de acabamento removível permite instalações de pré-construção ou retrofit
  • A caixa embutida sem obstruções oferece amplo espaço e acessibilidade ao equipamento
  • Placas de montagem removíveis permitem que as terminações da fiação ocorram fora da caixa para facilitar o processo de instalação
  • Até ±90° de rotação lateral
  • Adicionado ±5° de rotação para nivelamento do display pós-instalação sem o uso de ferramentas
  • Até ±0,5" (13 mm) de ajuste vertical para nivelamento pós-instalação e ajuste fino de altura
  • As opções de montagem em paisagem ou retrato aumentam a versatilidade da exibição
  • O design de baixo perfil oferece uma solução compatível com ADA quando usado com monitores de 2" de espessura ou menos
  • Instala-se entre centros de pinos de 16" (406 mm), em um único pino ou diretamente em uma abertura de drywall
  • Knock-outs para conduítes de 3/4", 1,0", 1,25" e 1,5"
  • Dimensões do recorte: 14,4" x 14,4" (365 x 365 mm)
  • O anel de acabamento ajustável permite o uso de drywall com espessura de 3/8" - 3/4"
  • Os knock-outs oferecem a capacidade de montar até quatro tomadas de gangue única; compatível com caixa de gangue RACO 420 ou equivalente
  • Localizações de braçadeiras de cabos integradas
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 90"
    • Product Dimensions (W x H x D); 32.25" x 16.94" x 5.84"-28.84" (819 x 430 x 148-733mm)
    • Product Weight; 35.0lb (15.9kg)
    • Load Capacity; Articulating Mount: 125lb (56.7kg) In-Wall Box: 25lb (11.3kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Articulating Mount: Black In-Wall Box: White Trim Ring: White
    • Mounting Pattern; 800 x 400mm (31.50" x 15.75")
    • Color; Articulating Mount: Black In-Wall Box: White Trim Ring: White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 20.50" x 7.00" x 35.00" (521 x 178 x 889mm)
    • Package Ship Weight; 39.6lb (18.0kg)
    • Package UPC Code; 735029334606
    • Package Contents; Articulating Mount, In-Wall Box, Trim Ring, (2) Mounting Plates, Wood Stud Mounting Hardware, (4) White Screw Caps

    Variant ID: 34037570633859

    Variant SKU: IM771PU

    Type: Display Mount Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaim771pu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte