Publicar produtos
LCT620AD-G Grommet Base Dual Monitor Desktop Arm Mount for up to 38" Monitors

LCT620AD-G Grommet Base Dual Monitor Desktop Arm Mount for up to 38" Monitors

Traduzido por Google,

Os suportes para monitor de mesa com base de ilhós LCT620AD-G apresentam dois braços articulados ajustáveis ​​em altura atraentes que fornecem ergonomia perfeita com posicionamento ideal do monitor para praticamente todos os usuários. A base de montagem com ilhós permite opções ilimitadas de montagem em qualquer superfície de mesa ou bancada entre ½" a 2" (12 a 55 mm) de espessura.

Características

  • Os monitores podem ser posicionados em qualquer lugar de 2,00" a 20,50" (50 a 502 mm) acima da superfície da mesa, medidos no centro do adaptador
  • O gerenciamento integrado de cabos proporciona um acabamento de instalação limpo e profissional
  • Ambas as bases de montagem de estilo acomodam uma espessura de mesa ou balcão de 0,2" a 2,2" (5-55 mm)
  • Compatível com padrões de montagem VESA® 75 x 75 mm e 100 x 100 mm
  • Os braços articulados permitem que os monitores sejam ajustados para a posição ergonômica perfeita para ajudar a reduzir a tensão nos olhos, costas e pescoço
  • Acomoda diferentes pesos de monitor, variando de 8,4 a 17,8 lb (3,8 a 8,1 kg)
  • Movimento suave e sem esforço do braço fornecido por buchas em todos os pontos de articulação
  • Braço de alumínio polido com acabamento especializado e base preta com haste cromada
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • VESA Pattern;75 X 75, 100 X 100
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100mm (2.95 X 2.95, 3.93 X 3.93")
    • Weight Capacity; 17.8lb (8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Roll; 360
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Tilt; +45/-90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.9lb (9.5kg)
    • Ship Dimensions; 18.07 x 10.63 x 16.26" (459.0 x 270.0 x 413.0mm)
    • UPC Code; 735029304012

    Variant ID: 29193736290419

    Variant SKU: LCT620AD-G

    Type: Desktop Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalct620ad-g
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDesktop & Tablet Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte