Publicar produtos
FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/

FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/

Traduzido por Google,

A série Modular Mount da Peerless-AV apresenta uma gama completa de produtos para atender a vários requisitos com um número limitado de componentes. A universalidade dos componentes permite que você configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A série Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV com um poste de suporte de 2" (5 mm) de diâmetro que pode ser facilmente cortado no comprimento no local de trabalho, tornando-o ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. A capa de acessório MOD-ACF fornece estética e uma cobertura segura para a placa de teto quadrada da série Modular (MOD-CPF).

Características

  • Tampa de acessório para placa de teto/piso da série modular, MOD-CPF2
Especificação
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions;8.04 x 1.22 x 8.05" (204 x 31 x 204mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.5lb (0.68kg)
    • Ship Dimensions;6 x 5.19 x 9.63" (152.4 x 131.8 x 244.6mm)
    • UPC Code; 735029301103

    Variant ID: 34322262065283

    Variant SKU: MOD-ACF2

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-acf2
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte