Publicar produtos
MOD-CPI2 Modular Dual Pole I-beam Ceiling Plate for I-beams between 3-3/8" to 9-7/8" wide

MOD-CPI2 Modular Dual Pole I-beam Ceiling Plate for I-beams between 3-3/8" to 9-7/8" wide

Traduzido por Google,

A série Modular Mount da Peerless-AV apresenta uma gama completa de produtos para atender a vários requisitos com um número limitado de componentes. A universalidade dos componentes permite que você configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A série Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV com um poste de suporte de 2" (50 mm) de diâmetro que pode ser facilmente cortado no comprimento no local de trabalho, tornando-o ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. A solução MOD-CPI2 é capaz de ser fixada em vigas I e fornece ajuste total para acomodar entre 3-3/8" (85 mm) de largura e 9-7/8" (250 mm) de largura.

Características

  • Capacidade de peso de 422 lb (192 kg)
  • Inclinação até ±45°
  • Ajustável para se adaptar a vigas I de 3-3/8" (85 mm) a 9-7/8" (250 mm)
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 422lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt: ±45°
    • Product Dimensions; 9.84 X 7.73 X 7.81" (250 X 196 X 198mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8lb (3.64kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 8.25 x 10.25" (260.4 x 209.6 x 260.4mm)
    • UPC Code; 735029301134

    Variant ID: 34322261606531

    Variant SKU: MOD-CPI2

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-cpi2
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte