Publicar produtos
MOD-FPP2KIT200 Modular Series Dual Pole Free Standing Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FPP2KIT200 Modular Series Dual Pole Free Standing Kit for 46" to 90" Displays

Traduzido por Google,

A linha Peerless-AV Modular Mounts apresenta uma gama completa de produtos que podem atender a vários requisitos de um número limitado de SKUs. Com a universalidade dos componentes, configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A linha Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV. Projetada em torno de um poste de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. O MOD-FPP2KIT200(-B) é um kit completo que elimina as suposições sobre quais componentes são necessários para criar a montagem de pedestal de painel plano perfeita.

Características

  • Faixa de inclinação de +20/-5
  • Postes cromados ou com revestimento em pó preto
  • Placa de pedestal para piso montada em madeira ou concreto
  • Altura do poste de 2M (79")
  • Capacidade máxima de peso de 211 lb (96 kg) (por monitor com até 4 monitores em configuração costas com costas ou 2 monitores em um lado)
  • Padrão VESA universal de 200x200 a 600x400
Especificação
  • Product Specs

    • Product Weight; 46.0lb (20.9kg
    • Load Capacity; 211lb (96kg)

    Package Specs

    • UPC Code; 735029301806
    • Package Size; 25.00 X 16.00 X 16.00" (635 x 406 x 406mm)

    Variant ID: 29193741729907

    Variant SKU: MOD-FPP2KIT200

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-fpp2kit200
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte