Publicar produtos
MOD-FPS2KIT150-B Modular Dual Pole Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FPS2KIT150-B Modular Dual Pole Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

Traduzido por Google,

A linha Peerless-AV Modular Mounts apresenta uma gama completa de produtos que podem atender a vários requisitos de um número limitado de SKUs. Com a universalidade dos componentes, configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A linha Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV. Projetada em torno de um poste de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. O MOD-FPS2KIT150(-B) é um kit completo que elimina a incerteza sobre quais componentes são necessários para criar a montagem perfeita de teto de painel plano.

Características

  • Faixa de inclinação de +20/-5
  • Postes cromados ou com revestimento em pó preto
  • Queda de poste de 1,5 m (59")
  • Placa de teto plana montada em vigas de madeira ou tetos de concreto
  • Capacidade máxima de peso de 211 lb (96 kg) (por monitor com até 2 monitores em configuração costas com costas)
  • Padrão VESA universal de 200x200 a 600x400
Especificação
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200, 300 X 200, 300, 400 X 200, 400 X 300, 400, 600X400
    • Mounting Pattern; 600 X 400mm (23.620 X 15.750")
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 24.57 X 64.04 X 7.48" (624 X 1627 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 36.3lb (16.5kg)
    • UPC Code; 735029301820

    Variant ID: 34322261311619

    Variant SKU: MOD-FPS2KIT150-B

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-fps2kit150-b
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte