Publicar produtos
PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens

PANA-85CEIL Ceiling Mount for Panasonic TH-85PF12U/ TH-85PF12E Flat Panel Screens

Traduzido por Google,

Para uma visualização requintada, a Peerless-AV oferece o suporte de teto PANA-85CEIL, projetado exclusivamente para o Panasonic TH-85PF12U e TH-85PF12E de 85 polegadas. Os recursos de inclinação e rotação o tornam a melhor escolha ao montar a tela plana extragrande no teto. Uma única coluna de extensão pendurará a tela do teto a uma altura desejável, ao mesmo tempo em que permite que a tela incline em 5, 1, 15 ou 2 graus para obter um ângulo de visão ideal. Um tubo cruzado de suporte mantém a tela estável enquanto a coluna de extensão adiciona a conveniência de um giro completo de 36 graus para posicionamento perfeito. A instalação do TH-85PF12U/E é fácil, seu uso de slots de fechadura nas placas adaptadoras permite uma fixação simples da tela com gancho.

Características

  • Gira 360 graus
  • Inclina 5, 10, 15 ou 20 graus para um ângulo de visão ideal
  • Ranhuras de fechadura proporcionam facilidade de instalação
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 85" to 85"
    • Mounting Pattern; 1232 x 889mm (48.5 x 35")
    • Weight Capacity; 0lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Increlock Increments; +5, +10, +15, +20
    • Product Dimensions; 54 x 43 x 5" (1372 x 1092 x 127mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 38lb (17kg)
    • Ship Dimensions; 17.13 x 4.38 x 67.25" (435.1 x 111.3 x 1,708.2mm)
    • UPC Code; 735029268161

    Variant ID: 29193745006707

    Variant SKU: PANA-85CEIL

    Type: Ceiling Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapana-85ceil
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte