Publicar produtos
PE1120 Projector Enclosure for use with Peerless-AV® Projector Mounts

PE1120 Projector Enclosure for use with Peerless-AV® Projector Mounts

Traduzido por Google,

Garanta o mais alto nível de segurança do projetor com o PE112. Sua construção sólida em aço fornece segurança máxima e foi projetada para ser facilmente adaptada a qualquer suporte de projetor, protegendo o projetor contra roubo e danos físicos. Seu design envolvente e estrutura 'Hook-n-Hang' permitem fácil instalação e manutenção do projetor por uma pessoa.

Características

  • Protege e protege a maioria dos projetores
  • O design da bandeja superior interligada é ideal para aplicações de retrofit
  • Barras ajustáveis ​​permitem o posicionamento ideal da lente do projetor
  • Fixadores de segurança patenteados e chave de segurança oferecidos somente pela Peerless
  • Cadeado pronto
  • As dimensões internas medem 11" de altura x 20" de largura x 20" de profundidade
  • A braçadeira de tubo acomoda tubos de 1" NPT a 1,5" NPT programação 40
  • O recurso 'Hook-n-Hang' permite operação sem as mãos durante a instalação ou manutenção do projetor
  • ** Suporte para projetor vendido separadamente
Especificação
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish: Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 22.41 X 12.57 X 20.53" (569 X 319 X 521mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 43.5lb (20kg)
    • Ship Dimensions; 21.25 x 14.5 x 27" (539.8 x 368.3 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029244202

    Variant ID: 34322261049475

    Variant SKU: PE1120-W

    Type: Projector Mount Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicape1120
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosProjector Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte