Publicar produtos
PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays

PLCM-2-UNL SmartMount® Ceiling Mount with I-Shaped Adaptor and Tilt Box for 32" to 90" Displays

Traduzido por Google,

O suporte de teto SmartMount® PLCM-2-UNL utiliza um tubo de extensão NPT de 1,5" para versatilidade, suporte e conexão. O tubo roscado NPT de 1,5" simplifica a personalização de cada suporte para sua aplicação específica. O kit PLCM-2-UNL combina a placa adaptadora universal em forma de I PLP-UNL e a caixa de inclinação PLCM-2 para fornecer padrões de montagem de tela de até 600 x 400 mm. Quando combinado com placas e colunas de teto Peerless-AV®, ele fornece a combinação perfeita para montagem de teto de painel plano em instalações esportivas, aeroportos, saguões ou ambientes de varejo.

Características

  • Placa de teto e colunas de extensão necessárias (vendidas separadamente)
  • Adaptador universal em forma de I para monitores com furos de montagem de até 600 x 400 mm
  • Instalação simples de display de gancho
  • Orientação paisagem ou retrato
  • Utiliza tubo NPT padrão de 1,5" (38 mm)
  • Inclinação ajustável de -5° a 20° e rotação de 360°
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Tilt; -5° to 20°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions; 24.38" x 16.75" x 4.04" (619 x 425 x 103mm)
    • Product Weight; 7.9lb (3.6lg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 27.50" x 8.25" x 6.75" (699 x 210 x 171mm)
    • Package Ship Weight; 9.0lb (4.09kg)
    • Package UPC Code; 735029275060

    Variant ID: 34322259738755

    Variant SKU: PLCM-2-UNL

    Type: Ceiling Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplcm-2-unl
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte